07:07:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
![6010-C4 6010-C4](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/00009FF5_a.png)
![6010-C4 6010-C4](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A011_a.png)
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 22,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 266.22 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 54.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 75.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 70.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 72.94 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 59.75 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.6 | Factor de cálculo |