20:10:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
B | 38 mm | Anchura |
Cr | 153,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 117,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,450 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.69 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 122 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 188 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 172.25 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 138.42 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.3 | Factor de cálculo |