09:33:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 25 mm | Anchura |
Cr | 62,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 31,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,190 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 9,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.838 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 54 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 83.6 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 86.37 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 62.25 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 60.33 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.9 | Factor de cálculo |