03:42:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 130 mm | Diámetro del agujero |
D | 280 mm | Diámetro exterior |
B | 58 mm | Anchura |
Cr | 244,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 214,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 10,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 15.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 147 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 263 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 231.25 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 236.85 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 178.4 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 160 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.5 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
joint | 2Z | Déflecteurs des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal (PN) |
stabilisation dimensionnelle | S1 | Stabilisation dimensionnelle (200°) |
lubrifiant | L038 | Graisse (L038) |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caracteristicas