17:23:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 472 mm | Diámetro del agujero |
0.5 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
H | 56 mm | Altura |
Da | 640.3 mm | Diámetro exterior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | altura del anillo individual |
≈m | 43 kg | Peso |
Medidas
Di | 545.5 mm | |
0.5 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 542.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.5 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
ni | 32 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Li | 498 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
na | 28 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
La | 585 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
dBa | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Fr zul | 115,600 N | Carga radial máx. tornillos |
d0 | 630 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
m | 6 mm | Módulo de engranaje |
z | 105 | Número de dientes |
-0.142 mm | Perfiles desplazamiento | |
Fz norm | 21,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 31,500 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 152,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 870,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 138,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 400,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Gearing | V | Quenched and tempered gear teeth on bearing ring |
Precarga | VSP | Bearing with preload |
Caracteristicas