15:10:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 444 mm | Diámetro del agujero |
da ZT | 541 mm | Diámetro centraje anillo interior |
-IT7 | Diámetro centraje anillo interior tolerancia | |
t | 4.5 mm | Longitud centraje anillo interior |
Da ZT | 614 mm | Diámetro centraje anillo exterior |
-IT7 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
T | 10 mm | Longitud centraje anillo exterior |
H | 56 mm | Altura |
≈m | 43.2 kg | Peso |
Medidas
Di | 545 mm | |
0.5 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
La | 590 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 32 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
44.5 mm | Anchura | |
Li | 505 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 32 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
M12 | Agujero de fijación roscado | |
tG | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
b | 44.5 mm | Anchura del engranaje |
m | 6 mm | Módulo de engranaje |
z | 76 | Número de dientes |
d0 | 456 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
Fz norm | 23,700 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 35,000 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
0.04 mm | Precisión de rotación | |
0.04 mm | Precisión de rotación | |
0.07 mm | Precisión de rotación | |
0.07 mm | Precisión de rotación |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 231,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 700,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 164,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 345,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
VSPmax | 0.03 mm | Precarga máx. del rodamiento |
VSPmin | 0.01 mm | Precarga mín. del rodamiento |
Fr zul | 132,200 N | Carga radial máx. tornillos |