13:09:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX50-Z-XL
Rodamiento de agujas y axial de bolas
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NKX..-Z, parte axial de simple efecto, según DIN 5429, con cubierta protectora, para lubricación con grasa
Sustituye
NKX50-Z
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
C | 35 mm | Altura |
Cr | 43,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 74,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 29,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 75,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 12,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 3,750 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 288.35 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 65.5 mm | Medidas de montaje del resalte del eje |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 max | 71.5 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
D2 max | 71.5 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
C1 | 14 mm | Anchura del componente de rodamiento axial |
C1 | 10 mm | Distancia al agujero de engrase |
C2 | 10 mm | Distancia al agujero de engrase |
dw | 50 mm | Diámetro de agujero del anillo del eje |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
IR45X50X25-XL | Anillos interiores IR adecuados |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Z | Rodamiento con cubierta de protección |
Jaula | Norma |
Caracteristicas