11:21:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 37 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 7,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,050 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 325 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 38,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 38 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 24 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 33.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 11.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 37 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 170 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 384 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 108 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 516 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 1,208 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 47 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 83 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 117 N/µm | Rigidez axial grande |
Variante de su producto actual
Contact angle | E | Contact angle 25° |
Lubricant | Standard | |
Sealing | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased “for life” |
Outer shape | Standard | |
Cage | T | Laminated fabric cage |
Tolerance class | P4S | tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
Arrangement bearing set | U | Single bearing |
Preload | L | preload light |
Caracteristicas