03:38:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC71911-EDLR-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche grande vitesse HC70..-EDLR, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites, pour l’alimentation directe de l’huile de lubrification par la bague extérieure, avec joints toriques montés
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 13 mm | Largeur |
Cr | 12,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 620 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 28,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 43,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.166 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 60 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 75.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
BN | 2.8 mm | Distance rainures de bague |
BN1 | 2.8 mm | distance rainures de bague |
SN | 7.2 mm | Distance trou de lubrification |
SB | 1.4 mm | Largeur rainure de lubrification |
a | 22.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 51 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 152 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 304 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 145 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 442 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 897 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 93 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 137 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 177 N/µm | Rigidité axiale Forte |