06:23:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 54,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 39,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 15,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 22,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 1.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 121 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 159 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 132.4 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 136.4 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 127.6 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 136.4 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 35.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 307 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 813 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 1,711 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 900 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 2,452 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 5,346 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 118 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 171 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 234 N/µm | Rigidez axial grande |