02:47:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 29,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 9,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 455 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 32,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 50,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.11 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 55 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 67.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 57.2 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 58.9 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 54.8 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 58.9 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 20.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 67 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 176 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 365 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 192 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 508 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 1,068 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 88 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 123 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 160 N/µm | Rigidez axial grande |