11:07:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H3032X507
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 138.113 mm | diámetro del agujero |
d1 | 138.112 mm | diámetro del agujero (pulgadas) |
G | M160x3 | Rosca |
B1 | 93 mm | longitud del casquillo |
≈m | 5.44 kg | Peso |
Medidas
d | 160 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 190 mm | diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 27.5 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KML32 | Tuerca estriada | |
MBL32 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |