10:45:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H3040-HGX700
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 177.8 mm | diámetro del agujero |
G | M200x3 | Rosca |
B1 | 120 mm | longitud del casquillo |
≈m | 9.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 4.2 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 200 mm | diámetro del agujero |
d2 | 240 mm | Diámetro exterior |
B2 | 31.5 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KML40 | Tuerca estriada | |
MBL40 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |