19:50:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW38-E40
Disco de fricción
Disco de fricción, libre de mantenimiento, material conforme a ISO 3547-4, con dorso de acero
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 38 mm | Diámetro interior |
s3 | 1.5 mm | Grosor de pared |
Ca | 264,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 471,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Do | 62 mm | Diámetro exterior |
≈m | 22.05 g | Peso |
Medidas
J | 50 mm | Círculo primitivo de rodadura |
d1 | 4 mm | Diámetro del agujero de fijación |
ta | 1 mm | Medida de montaje |
d6a | 62 mm | Medida de montaje d_6a |
Di OT | 0.25 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Di UT | 0 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do OT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Do UT | -0.25 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 OT | 0 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.05 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
JOT | 0.12 mm | Círculo primitivo, tolerancia superior |
JUT | -0.12 mm | Círculo primitivo de rodadura, tolerancia inferior |
d1 OT | 0.4 mm | Diámetro del agujero de fijación, tolerancia superior |
d1 UT | 0.1 mm | Diámetro del agujero de fijación, tolerancia inferior |
ta OT | 0.2 mm | Medida de montaje, tolerancia superior |
ta UT | -0.2 mm | Medida de montaje, tolerancia inferior |
d6a OT | 0.12 mm | Medida de montaje d_6a, tolerancia superior |
d6a UT | 0 mm | Medida de montaje d_6a, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |