10:47:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 31.75 mm | Diámetro interior |
Do | 35.719 mm | Diámetro exterior |
B | 25.4 mm | Anchura |
Cr | 113,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 202,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.042 kg | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 31.75 mm | Inner diameter |
f | 1.2 mm | Chaflán exterior |
Fi min | -0.1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Fi max | -0.7 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Do OT | 0.085 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Do UT | 0.045 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 | 2 mm | Grosor de pared |
s3 OT | 0.005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.03 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0.25 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 0.1 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.