23:23:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NU1017-XL-M1-F1-J20A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 93,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 103,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 13,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 10,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,750 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.981 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 90 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 95 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 99 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 124 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 4 mm | Desplazamiento axial |
E | 118.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 96.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 114.8 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Estándar |
Jaula | M1 | Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas