05:58:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32222-A
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
B | 53 mm | Anchura del anillo interior |
C | 46 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 56 mm | Width, total |
Cr | 410,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 590,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 67,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,450 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,410 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 7.22 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 126 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 122 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 170 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 188 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 190 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 6 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 10 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 46 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 153.5 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.42 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.79 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T3FC110 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Tratamiento térmico | Norma | |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Ejecución interna | Standard | |
Nivel de calidad | Standard | |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas