05:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32248-XL
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Sustituye
32248-A
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 240 mm | Diámetro del agujero |
D | 440 mm | Diámetro exterior |
B | 120 mm | Anchura del anillo interior |
C | 100 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 127 mm | Width, total |
Cr | 2,190,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,100,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 370,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,790 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 810 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 79.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 286 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 257 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 372 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 422 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 415 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 14 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 27 mm | Minimum axial space |
ra max | 5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 4 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 105 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 334.5 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.44 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.76 | Factor de carga axial estática |