22:27:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 177.8 mm | Diámetro del agujero |
D | 273.05 mm | Diámetro exterior |
B4 | 234.95 mm | Width of bearing inside |
C4 | 234.947 mm | Width of bearing outside |
Cr | 2,140,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,950,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 415,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 51 kg | Peso |
Medidas
r1, 2 min | 1.5 mm | Minimum chamfer |
r3, 4 min | 3.3 mm | Minimum chamfer |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.53 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.27 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 1.89 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.24 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Tratamiento térmico | Norma | |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Juego axial | A270-350 | Axial internal clearance between 270 and 350 µm |
Nivel de calidad | Standard | |
Disposición ajustada | TQO | TQO arrangement |
Número de hileras de elementos rodantes | 4 | Four-row design |
Caracteristicas