16:58:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
K598-A-593-X
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 92.075 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 36.322 mm | Anchura del anillo interior |
C | 27 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 35.992 mm | Width, total |
Cr | 182,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 285,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 34,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,250 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 2.41 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 103 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 109 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 130 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 139 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 142 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 7 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 8 mm | Minimum axial space |
ra max | 6.4 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 6.4 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 33 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 121.5 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.44 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.36 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.75 | Factor de carga axial estática |