03:28:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29364-E1-XL-N1
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29364-E1-N1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 320 mm | Diámetro del agujero |
D | 500 mm | Diámetro exterior |
T | 109 mm | Height |
Ca | 3,350,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 11,000,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,210,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,260 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 68.16 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 405 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 449 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 510 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 347 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 333 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 391 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 460 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 53 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 68 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 96.6 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 180 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Tratamiento térmico | Standard | Standard |
Jaula | JP | Jaula de chapa de acero |
Locating feature, housing washer | N1 | Función de alojamiento, anillo de alojamiento del rodamiento |
Agujeros roscados | Sin | |
Anchura limitada y variación de inclinación | Norma | Estándar |
Test de certificaicón | Sin | Sin |
Caracteristicas