13:33:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NA6909-ZW-XL-C3
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NA69..-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 79,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 127,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 21,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,750 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 508 g | Peso |
Medidas
F | 52 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 0.5 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |