23:14:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RNA4909-2RSR-XL-UG
Rodamiento radial de rodillos
Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturaciones de labio en ambos lados
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 52 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 43,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 59,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 5,200 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 186.32 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |