12:30:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.203
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamientos oscilantes de rodillos 222S, rodamientos partidos oscilantes de rodillos, con el agujero del rodamiento en pulgadas
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55.563 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
C | 31 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 136,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 155,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 15,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,850 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 5,400 N | Máxima carga axial |
≈m | 2.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mi | 9 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 4 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
B | 55 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.23 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.98 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.44 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.92 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
22213K | Referencia rodamiento | |
H313X203 | Manguito de fijación | |
SNV120 | Soporte |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.