01:20:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HFL0615-KF
Casquillo de marcha libre
Casquillos de marcha libre HFL..-KF, con casquillos de fricción o rodamientos, muelles de plástico
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 6 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 10 mm | Diámetro exterior |
C | 15 mm | Ancho del anillo exterior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
(Fr*n)max | 18,000 N/min | Carga límite |
Fr max | 110 N | Carga radial permisible |
nGA | 13,000 1/min | Velocidad límite de rotación para anillo exterior rotativo |
nGW | 23,000 1/min | Velocidad límite de rotación para eje giratorio |
≈m | 3.71 g | Peso |
Medidas de montaje
Md per | 1.76 Nm | Par permisible |
Rango de temperatura
Tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 70 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Lubricante | L564 | Grasa (L564/ especificación estándar - dinámica) |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Forma de la superficie exterior | Sin | Superficie exterior regular |
Ejecución elastica | KF | Muelles de presión de plástico |
Caracteristicas