16:41:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 434 mm | Diámetro del agujero |
0.5 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
hf IR | 12 mm | altura de brida |
H | 56 mm | Altura |
Da | 640.3 mm | Diámetro exterior |
t | 12 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | altura del anillo individual |
≈m | 41.5 kg | Peso |
Medidas
Di | 545.5 mm | |
0.5 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 542.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.5 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
ni | 14 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Li | 462 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
na | 14 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
La | 585 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
dBa | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
hAIR | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Fr zul | 72,500 N | Carga radial máx. tornillos |
d0 | 630 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
m | 6 mm | Módulo de engranaje |
z | 105 | Número de dientes |
Fz norm | 21,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 31,500 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 152,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 385,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 138,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 144,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Recubrimiento | RR | Recubrimiento Corrotect |
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Juego radial del rodamiento | Standard_VL | Standard radial clearance 0 to 0,5 and axial tilting clearance 0 to 0,7 |
Caracteristicas