22:21:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 105 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 26 mm | Anchura |
Cr | 53,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 39,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,650 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 12,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 1.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 116 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 150 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 33.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 419 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 1,114 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 2,356 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 1,244 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 3,445 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 7,626 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 115 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 171 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 238 N/µm | Rigidez axial grande |