20:05:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 950 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.05 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 1,200 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.063 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 132 mm | Altura |
Cr | 550,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,890,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 1,080,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 9,500,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 45 1/min | Velocidad límite de rotación |
MR | 170 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 297.64 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 990 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo interior |
J1 | 1,160 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo exterior |
d1 | 18 mm | Diámetro de agujeros de fijación del anillo interior |
d2 | 26 mm | Diámetro de refundido de los agujeros de fijación |
a | 17 mm | Profundidad de refundido de los agujeros de fijación |
58 | Cantidad de agujeros de fijación anillo interior | |
d3 | 18 mm | Diámetro de los agujeros de fijación del anillo exterior |
54 | Cantidad de los agujeros de fijación del anillo exterior | |
n | 60 | Cantidad de divisiones |
t | 6 ° | Distancia del ángulo de separación |
G | M12 | Rosca de extracción |
6 | Cantidad de roscas de extracción | |
MA | 284 Nm | Par de apriete de los tornillos |
2 | Cantidad de tornillos de seguridad | |
t1 | 12 µm | Concentricidad axial y radial, estándar de medición |
Medidas
H1 | 86 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.3 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia superior | |
-0.3 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia inferior | |
H2 | 46 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.3 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia superior | |
-0.3 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia inferior | |
D1 max | 1,130 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
C | 40 mm | Anchura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 31,300 N/µm | Rigidez axial de la posición de rodamiento |
crL | 13,800 N/µm | Rigidez radial de la rodadura |
ckL | 3,313,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelvo de la rodadura |
caL | 72,700 N/µm | Rigidez axial de los elementos rodantes |
crL | 17,900 N/µm | Rigidez radial de los elementos rodantes |
ckL | 11,494,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelco de los elementos rodantes |
Descargas:
Caracteristicas