22:46:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H2352X-HGX908
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 241.3 mm | diámetro del agujero |
G | Tr260X4 | Rosca |
B1 | 211 mm | longitud del casquillo |
≈m | 25 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 4.2 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 260 mm | diámetro del agujero |
d2 | 330 mm | Diámetro exterior |
B2 | 38 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM52T | Tuerca estriada | |
MB52 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |