00:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H308X104
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 31.75 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 31.75 mm | Diámetro del agujero (pulgadas) |
G | M40x1,5 | Rosca |
B1 | 36 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 236.68 g | Peso |
Medidas
d | 40 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 58 mm | Diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 10.25 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KM8 | Tuerca estriada | |
MB8 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |