14:13:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H3140X703
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 182.5625 mm | diámetro del agujero |
d1 | 182.563 mm | diámetro del agujero (pulgadas) |
G | M200x3 | Rosca |
B1 | 150 mm | longitud del casquillo |
≈m | 11.6 kg | Peso |
Medidas
d | 200 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 250 mm | diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 31.5 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KM40 | Tuerca estriada | |
MB40 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |