05:12:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3360
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 280 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr300X4 | Rosca |
B1 | 284 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 40.8 kg | Peso |
Medidas
d | 300 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 380 mm | Diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 40 mm | Anchura tuerca y cierre |
B3 | 52 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3160 | Tuerca estriada | |
MS3160 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |