19:37:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 6 7/16 in | diámetro del agujero (pulgadas) |
G | 7,066 | Rosca |
8 | Roscas por pulgada | |
B1 | 5 1/16 in | longitud del casquillo (pulgada) |
d2 | 9 1/16 in | diámetro exterior de la tuerca (pulgada) |
≈m | 9.744 lbs | Peso |
Medidas
d | 7 1/16 in | Diámetro del agujero del rodamiento (pulgada) |
B2 | 4 13/16 in | Anchura tuerca y cierre (pulgada) |
Información adicional
AN-36 | Tuerca estriada | |
W-36 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas: