11:27:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del eje |
a | 980 mm | Longitud de la base |
h1 | 625 mm | Altura |
g1 | 400 mm | Anchura total |
≈m | 385 kg | Peso |
Medidas
b | 280 mm | Anchura de la base |
c | 120 mm | Altura de la base |
D | 440 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 300 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 20 mm | Grosor de pared |
h | 340 mm | Altura del centro |
m | 820 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 165 mm | Anchura distancia agujero |
s | M42 | Tamaño de los tornillos de fijación |
u | 48 mm | Anchura de la ranura |
v | 70 mm | Longitud de la ranura |
Información adicional
8.4 l | Cantidad de aceite primer llenado | |
125 mm | Altura mínima del nivel de aceite | |
100 mm | Altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Productos vistos recientemente