10:23:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 125 mm | Diámetro del eje |
a | 710 mm | longitud de la base |
h1 | 450 mm | Altura |
g1 | 325 mm | Anchura total |
≈m | 170 kg | Peso |
Medidas
b | 220 mm | anchura de la base |
c | 85 mm | altura de la base |
D | 300 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 230 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 260 mm | altura del centro |
m | 580 mm | distancia agujero de fijación |
n | 125 mm | anchura distancia agujero |
s | M36 | tamaño de los tornillos de fijación |
u | 42 mm | anchura de la ranura |
v | 60 mm | longitud de la ranura |
Información adicional
6.7 l | cantidad de aceite primer llenado | |
110 mm | altura mínima del nivel de aceite | |
80 mm | altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: