20:30:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 65 mm | Shaft diameter |
a | 285 mm | longitud de la base |
h1 | 180 mm | Total height |
g1 | 105 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 125 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 14.5 kg | Peso |
Medidas
45 ° | Champfer angle | |
b | 85 mm | Anchura de la base |
c | 35 mm | Height base foot |
D | 130 mm | Outside Diameter |
dc | 71 mm | Champfer diameter c |
dz | 71 mm | Champfer diameter dz |
g | 45 mm | anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 55 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 44 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
h | 90 mm | Distance shaft axis |
k | 2 mm | Axial displacement |
m | 225 mm | Distance fixing bore |
n | 45 mm | Bore distance width |
s | M16 | Size of fixing screws |
s2 | M6 | Thread fixing bore |
s2 | 6 | Número de agujeros roscados |
t | 155 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
u | 20 mm | Width oblong holes |
v | 28 mm | Lenght oblong hole |
Información adicional
H315 | Adaptive Sleeve | |
22215..-K | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: