11:43:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 115 mm | Shaft diameter |
a | 500 mm | longitud de la base |
h1 | 315 mm | Total height |
g1 | 172 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 202 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 61.4 kg | Peso |
Medidas
45 ° | Champfer angle | |
b | 150 mm | Anchura de la base |
c | 45 mm | Height base foot |
D | 230 mm | Outside Diameter |
dc | 127 mm | Champfer diameter c |
dz | 127 mm | Champfer diameter dz |
g | 84 mm | anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 95 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 69 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
h | 160 mm | Distance shaft axis |
k | 3 mm | Axial displacement |
m | 400 mm | Distance fixing bore |
n | 85 mm | Bore distance width |
s | M24 | Size of fixing screws |
s2 | M12 | Thread fixing bore |
s2 | 6 | Número de agujeros roscados |
t | 260 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
u | 30 mm | Width oblong holes |
v | 35 mm | Lenght oblong hole |
Información adicional
H3126 | Adaptive Sleeve | |
22226..-K | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: