13:40:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 400 mm | Shaft diameter |
a | 1,500 mm | longitud de la base |
h1 | 950 mm | Total height |
g1 | 433 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 498 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 995 kg | Peso |
Medidas
b | 470 mm | Anchura de la base |
c | 150 mm | Height base foot |
D | 760 mm | Outside Diameter |
g | 238 mm | anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 216.5 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 202 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
h | 470 mm | Distance shaft axis |
k | 5 mm | Axial displacement |
m | 1,220 mm | Distance fixing bore |
n | 255 mm | Bore distance width |
s | M64 | Size of fixing screws |
s2 | M30 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Número de agujeros roscados |
t | 835 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
u | 72 mm | Width oblong holes |
v | 90 mm | Lenght oblong hole |
Información adicional
H3184-HG | Adaptive Sleeve | |
22284..-K | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: