10:23:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 3 mm | Diámetro del elemento rodante |
b | 44 mm | |
C | 88,900 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 296,100 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 408 g/m | Peso |
Medidas de montaje
EB | 44.5 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 38 mm | Min. |
EH | 2.7 mm |
Medidas
LW | 13.8 mm | Length rolling element |
b1 | 19 mm | |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4.5 mm |
Productos relacionados
J8050, S8050 | Associated rail |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 44 | |
Número de hileras de elementos rodantes | ZW | Double-row design |