10:38:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN25-B-PP
Linear ball bearing
Douille à billes KN..-B-PP, série légère, avec racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Información de productos



Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
FW | 25 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
L | 58 mm | Longueur |
Cmin | 3,100 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 2,220 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 3,250 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 2,850 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.135 kg | Peso |
Cotes de montage
L2 | 43.7 mm | |
BL2 | 1.85 mm | |
DN | 38.5 mm | |
T4 | 1.4 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 2.5 mm | |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 25 | |
Seal | PP | Sealed |