18:03:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H305
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 20 mm | Diámetro del agujero |
G | M25x1,5 | Rosca |
B1 | 29 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 0.074 kg | Peso |
Medidas
d | 25 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 38 mm | Diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 8.25 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KM5 | Tuerca estriada | |
MB5 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |