17:02:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H3068-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Sustituye
H3068HG
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 320 mm | diámetro del agujero |
G | Tr340X5 | Rosca |
B1 | 187 mm | longitud del casquillo |
≈m | 29 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M6 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 3.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 7 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 340 mm | diámetro del agujero |
d2 | 400 mm | Diámetro exterior |
B3 | 57 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM3068 | Tuerca estriada | |
MS3064 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |