03:25:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H33/500-HG
Manguito de fijación
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 470 mm | diámetro del agujero |
G | Tr500X5 | Rosca |
B1 | 480 mm | longitud del casquillo |
≈m | 189 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | M8 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 6.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 12 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 500 mm | diámetro del agujero |
d2 | 630 mm | Diámetro exterior |
B3 | 98 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
HM31/500 | Tuerca estriada | |
MS31/500 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | HG | Con |