04:55:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS1560
Anillo porta-obturación
Anillos porta-obturación DRS, para ZARF, ZARF..-L, anillo de obturación radial para ejes integrado
Sustituye
DRS 1560
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 35 mm | Centraje de diámetro interior |
D | 60 mm | Diámetro exterior |
C | 14 mm | Anchura de la portadora |
≈m | 0.14 kg | Peso |
Medidas
Z | 52.4 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
d | 35 mm | Diámetro interior labio obturador centrado |
D1 | 45 mm | Diámetro exterior obturación |
b | 7 mm | Anchura obturación |
M3X20 | Tamaño del tornillo | |
1) | 4 | Número de tornillos |
Información adicional
ZARF1560(-L)-TV | Referencia rodamiento |
Descargas: