22:54:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS2068
Anillo porta-obturación
Anillos porta-obturación DRS, para ZARF, ZARF..-L, anillo de obturación radial para ejes integrado
Sustituye
DRS 2068
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 42 mm | Centraje de diámetro interior |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
C | 17 mm | Anchura de la portadora |
≈m | 0.206 kg | Peso |
Medidas
Z | 60.4 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
d | 42 mm | Diámetro interior labio obturador centrado |
D1 | 55 mm | Diámetro exterior obturación |
b | 8 mm | Anchura obturación |
M3X25 | Tamaño del tornillo | |
1) | 4 | Número de tornillos |
Información adicional
ZARF2068(-L)-TV | Referencia rodamiento |
Descargas: