05:50:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AH3940
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 190 mm | diámetro del agujero |
G | Tr210X4 | Rosca |
B1 | 77 mm | longitud del casquillo |
≈m | 2.61 kg | Peso |
Medidas
d | 200 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 6 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 16 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |