22:51:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7212-B-XL-JP-UA
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7212-B-JP-UA, 7212B.JP.UA
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 62,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 45,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,150 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.81 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 69 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 101 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 104.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 90.84 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 80.32 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 46.7 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 46 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 12 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |