10:20:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E30-XL-KRR-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables E..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
E30-KRR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 36.5 mm | Anchura |
Cur | 530 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 48.5 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 19,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.38 kg | Peso |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 19.8 mm | Anchura total de obturación |
S | 18.3 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 40.2 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 52 mm | Diámetro exterior obturación |
d3 | 44 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 4 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |