10:31:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY35-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing
Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
GAY35-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 35 mm | Anchura |
Cur | 800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 25,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.383 kg | Peso |
Medidas
C | 19 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 9.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 46.9 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 44.5 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 5.6 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 6 mm | Distancia rosca |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |