10:31:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE35-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
GNE35-KRR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 38.1 mm | Anchura |
Cur | 1,090 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 51.6 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 39,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.74 kg | Peso |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 25 mm | Anchura total de obturación |
S | 18.3 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 48 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 66.6 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 6.9 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 55 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 12.8 | Factor de cálculo |